配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 0910 0
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 10m
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
直流电源输出
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0910 0
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Eleman Enerji ikmali
  • Teknik özellikler DC güç çıkışı
  • Konnektör 1 Han® Q 4/0 Erkek
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler TC-ER kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar yapısı 2x 1,5 mm²
Teknik özellikler
  • Akım tipi DC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140276420
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较