Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
饰品
3
Număr articol: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Distribuitor Y
Contacte: 3
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 ... 4 mm² Terminaţie clemă cu arc
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA)
RAL 9005 (negru de fum)
Gradul de protecţie: IP65
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
饰品
3
Detalii produs
标识
  • 标识 4/2
  • 原件 Y 分线器
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 针数 3
  • 接地针
  • 应用领域 电源电缆
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
  • 额定电流
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 测试电压U r.m.s. 6 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(电缆接头) 热塑性塑料
  • 颜色(电缆紧固件) 黑色
  • 材料(密封件) 弹性体
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 230 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140161498
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați