登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
97 00 000 0120
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han
®
Q
标识
4/2
规格
不带螺钉
特点
带手指误触保护的插针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
尺寸
Han-Compact®
针数
6
信号针数
2
电源针数
4
接地针
是
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 6 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
250 V
额定脉沖电压(信号)
4 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
40 A
额定电压相-地(电源)
400 V
额定电圧相-相(电源)
690 V
额定脉沖电压(电源)
6 kV
污染等级(电源)
3
额定电压符合UL(信号)
250 V
额定电压符合 UL(电源)
600 V
额定电压符合CSA(信号)
250 V
额定电压符合 CSA(电源)
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
19 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522