配套产品
配套产品
型号: 33 50 C70 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- ang/-PVC, 5m
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- ang/-PVC, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 C70 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- ang/-PVC, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 7/0
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 7
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140334847
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600