电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han-Compact
®
33 50 D10 0277 030
型号: 33 50 D10 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 D10 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
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
Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term
Han E M Crimp Contact Ag WG 2.5 mm
Cable Sealing thermoplastic PG 16 for Ha
zhn Q 8/0 HOOD SIDE ENTRY PG 16
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
Han
®
Q
식별
8/0
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
버전
케이블 길이
3 m
규격
Han-Compact
®
컨택트핀 개수
8
PE 단자
예
상세설명
통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
자재 특성
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140333833
eCl@ss
27,060,327.00
UNSPSC 24.0
43211600
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
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (영어)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found