配套产品
配套产品
Combinables
5
插芯
2
型号: 09 15 000 0421
R 15 Hood Metal PG 11
R 15 Hood Metal PG 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Carcasă
Blocare cu şurub
1x Pg 11
Material (carcasă/priză): Aluminiu
Gradul de protecţie: IP65
注释
比较
型号: 09 15 000 0421
R 15 Hood Metal PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Inserts
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria R 15
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 11
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 34,62 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140021655
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较