El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Características técnicas
Corriente nominal
98 A
Voltaje nominal
1.500 V
Voltaje de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
2
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-50 ... +120 °C no desplazado