登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Han
®
S
...
Han
®
S 120
Hoods / Housings
09 93 001 1304
型号: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Seria
Han® S
Identificare
Han
®
S 120
Tip carcasă/priză
Bulkhead mounted housing
Descriere carcasă/priză
incl. male contact with busbar termination
Versiune
Număr de contacte
1
Tip blocare
Single locking lever
Domeniu de utilizare
Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
Curent nominal
120 A
Tensiune nominală
1,500 V
Tensiune de impuls nominală
8 kV
Grad de poluare
2
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Moment de strângere
4 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP40 mated condition
IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Culoare (carcasă/priză)
RAL 3001 (signal red)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
34.78 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140183568
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found