Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Serie
Han® S
...
Han
®
S 120
Kontakter
09 93 000 8171
型号: 09 93 000 8171
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉式插针
M6公头, 带 Tuflok
®
保护
额定电流: ≤120 A
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 93 000 8171
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
Han® S
Identifiering
Han
®
S 120
Kontakttyp
Inskruvningskontakt
Kontaktbeskrivning
Hane M6 Med Tuflok
®
-skydd
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Tekniska egenskaper
Märkström
≤ 120 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Nettovikt
22,88 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140188730
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found