Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
Han® S
...
Han
®
S 120
Contatos
09 93 000 8161
型号: 09 93 000 8161
Han® S 120 MC screw-in M6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉式插针
M6公头
额定电流: ≤120 A
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 93 000 8161
Han® S 120 MC screw-in M6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
Han® S
Identificação
Han
®
S 120
Tipo de contato
Contato parafusado
Descrição do contato
Macho M6
Versão
Método de terminação
Terminação parafusada
Características técnicas
Corrente Nominal
≤ 120 A
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
Peso líquido
22,88 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140188723
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found