配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9250 004
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,4m
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9250 004
Han S 200 CA-c-b/r 16mm² 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® S
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Hona Vinklad
    Svart
  • Kontaktdon 2
    Hona Vinklad
    Röd
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Oljetålig
    Hög bränsleresistens
    Resistent mot ozon
    Vittringsresistent
Version
  • Kabellängd 0,4 m
  • Antal kärnor 1
  • Ledarstruktur 16 mm²
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 110 A
  • Märkspänning 1.500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +120 °C orörd
    -40 ... +90 °C flyttad
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 hopkopplat tillstånd
    IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldiameter 8.4 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Resistent mot ozon
    EN 60811-504 Hög lågtemperaturresistans
    EN 60811-404 Oljeresistens
    EN 60811-404 Hög bränsleresistens
    EN 60811-404 Syraresistens
    EN 60811-404 Alkalieresistens
    DIN 51900 Låg brandbelastning
    ISO 4589-2 Begränsande syreindex (Limiting Oxygen Index: LOI)
    EN 50618 UV-resistent
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
    ISO 6722-1
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140262218
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较