矩形连接器
系列
Han
®
S
...
Han
®
S 200
电缆组装
33 50 686 9252 004
型号: 33 50 686 9252 004
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9252 004
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.4m
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
Single Wire 1x35mm² BK UL AWM10269 1kV
连接器1
Han® S-HA (16mm)-black
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve
连接器2
Han® S-HA (16mm)-red
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
S
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
母头 弯式
黑色
连接器2
母头 弯式
红色
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
阻燃
版本
电缆长度
0.4 m
芯数
1
芯结构
35 mm²
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
技术参数
额定电流
155 A
额定电压
1,500 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
2
额定电压符合UL
1,000 V
绝缘阻抗
>10
8
Ω
极限温度
-40 ... +105 °C 未移动
-40 ... +90 °C 已移动
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP40 插配状态
IP20 拔出状态
电缆直径
11.7 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
UL 758
IEC 60332-1-2 阻燃性
Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85446010
GTIN
5713140796249
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found