配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9254 004
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,4m
Han S 200 CA-c-b/r  50mm², 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐热
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9254 004
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Han® S
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    Female Angled
    Black
  • 连接器2
    Female Angled
    Red
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍
    Flame retardant
    Heat resistance
版本
  • 电缆长度 0.4 m
  • 芯数 1
  • 芯结构 50 mm²
  • 详细资料
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
技术参数
  • 额定电流 ‌ 200 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度
    -40 ... +120 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • 电缆直径 13.7 mm
材料特性
  • 材料(电缆) XLPE
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85446010
  • GTIN 5713140796164
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较