Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 93 000 7223 XL
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Gumipersely
Fehér
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 93 000 7223 XL
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 200
  • Tartozék típusa Gumipersely
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 9 ... 10,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Színes (tömítés) Fehér
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 6,2 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140191549
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás