配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
8
型号: 97 00 000 2082
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2082
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
8
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie Han® S
  • Identificazione Han® S 450 Plus
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Numero di poli 1
  • Codifica C2 (front)
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Sistemi di accumulo energetico
  • Dettagli applicativi Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 150 mm²
  • Sezione conduttore (kcmil) 300 kcmil
  • Corrente d'esercizio ‌ 500 A
  • Tensione di esercizio 2.000 V
  • Tensione di prova 15 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌5 Nm Prensa-cabo
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≤ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67 / IP69K condizioni di inserzione
    IP67 non accoppiato e con coperchio chiuso
  • Diametro del cavo 22,6 ... 23,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper
  • Finitura superficiale (contatti) Banhado a prata
  • Materiale (custodie) Poliamida (PA)
  • Colore (custodie) RAL 2003 (laranja-pastel)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Stato ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sostanze REACH SVHC Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 241,2 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较