登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Capotas/bases
97 00 000 2088
型号: 97 00 000 2088
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 2088
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Red
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
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
Han® S
Identificación
Han
®
S 450 Plus
Tipo de capota/base
Base montaje tipo pasamuros
Descripción de capota/base
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Versión
Método de terminación
Contacto de la barra colectora
Número de contactos
1
Codificación
C2 (front)
RC1 (rear)
Tipo de bloqueo
Enclave único
Campo de aplicación
Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
Voltaje nominal
2.000 V
Tensión de choque nominal
15 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Par de apriete
1,4 ... 1,6 Nm
7,5 ... 8 Nm Contactos
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Número de reenclavamientos
≤ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP67 / IP69K estado conectado
IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Propiedades del material
Material (contactos)
Copper
Superficie (contactos)
镀银
Material (capota/base)
聚酰胺 (PA)
Color (capota/base)
RAL 3001(信号红)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
180 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713141158374
eCl@ss
27.440.202,00