登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Carcaças/Bases
97 00 000 4982
型号: 97 00 000 4982
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4982
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_Black
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
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
Han® S
Identificação
Han
®
S 450 Plus
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Descrição da carcaça/base
incl. contato macho com terminação de barramento
M8
Versão
Método de terminação
Contato do barramento
Número de Pólos
1
Codificação
C3 (front)
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
Tensão Nominal
2.000 V
Tensão nominal de impulso
15 kV
Grau de poluição
3
Categoria de sobretensão
III
Resistência de isolamento
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Torque de aperto
1,4 ... 1,6 Nm
5 ... 5,5 Nm Contatos
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos
≤ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67 / IP69K condição conectada
IP67 condição desacoplada e tampa fechada
Propriedades do material
Material (contatos)
Copper
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61373 Categoria 1 Classe B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
185 g
País de origem
China
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息