配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Han® S
  • Identificatie Han® S 450 Plus
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    incl. mannelijk contact met spanningsrail aansluiting
    M8
Versie
  • Aansluitmethode Contact verzamelrail
  • Aantal contacten 1
  • Codering C5 (front)
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Energieopslagsystemen
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning 2.000 V
  • Nominale impulsspanning 15 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Contacten
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≤ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 / IP69K aangesloten toestand
    IP67 niet-aangesloten toestand & afdekking gesloten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (hemelsblauw)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 183 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较