Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2733
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括 M10 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
Han® S
Azonosítás
Han
®
S 450 Plus
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Bulkhead mounted housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
incl. male contact with M10 bolt termination
Verzió
Lezárási mód
Screw termination
Érintkezők száma
1
Kódolás
C3 (front)
RC2 (rear)
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Energy Storage Systems
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
2,000 V
Névleges impulzus feszültség
15 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
1.4 ... 1.6 Nm Fixing screws for receptacles
7.5 ... 8 Nm Contacts
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≤ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
160.5 g
Származási ország
China
GTIN
5713141118071
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors