Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Accesorios
97 00 000 2066
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 18.4 ... 19.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de capotas/bases
Han® S
Descripción de capota/base
Han
®
S 450 Plus
Tipo de accesorio
Aislante con junta de reducción
Características técnicas
Rango de sujeción
18,4 ... 19,6 mm
Propiedades del material
Color (accesorios)
RAL 9005 (negro intenso)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
71 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431