Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
Cikkszám: 09 93 001 0105 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csavaros rögzítésű ház
tartalmazza az apa érintkezőt, M8 csavarfejes lezárással, Tuflok® védelemmel
Egykengyeles
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Poliamid (PA)
RAL 9005 (jet fekete)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 93 001 0105 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 200
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Screw mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With Tuflok® protection
Verzió
  • Érintkezők száma 1
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Energy Storage Systems
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 200 A
  • Névleges feszültség 1,500 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌25 Nm
  • Csavarkulcs méret 9
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 25.76 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140183667
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás