Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 200
上売/底座
09 93 001 0126
型号: 09 93 001 0126
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0126
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
Han® S
标识
Han
®
S 200
上壳/底座类型
Screw mounted housing
上壳/底座介绍
incl. male contact with M8 bolt termination
With Tuflok
®
protection
With unlocking protection
版本
针数
1
锁定类型
Single locking lever
应用领域
Energy Storage Systems
技术参数
额定电流
200 A
额定电压
1,500 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
2
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
25 Nm
扳手规格
9
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP40 mated condition
IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
颜色(上売/底座)
RAL 3001 (signal red) RAL 1028 (melon yellow)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
24.2 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140183773
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found