Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
Număr articol: 09 93 001 0122 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj cu şuruburi
incl. contact tată cu terminaţie cu şurub M8, Cu protecţie la deblocare
Levier de blocare individual
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA)
RAL 3001 (roşu semnal), RAL 1028 (galben melon)
Note
Comparați
Număr articol: 09 93 001 0122 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
Detalii produs
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 200
  • 上壳/底座类型 螺钉安装底座
  • 上壳/底座介绍
    包括 M8 螺栓接线公针
    带解锁保护
版本
  • 针数 1
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
技术参数
  • 额定电流 ‌ 200 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌25 Nm
  • 扳手规格 9
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 3001(信号红) RAL 1028(浅橙黄)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 26.097 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183728
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați