配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
3
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯固定
注释
比较
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han-Snap®
  • Type accessoire Montage binnenwerk
Versie
  • Details Grootte 10 A / 16 A door gebruik van de desbetreffende adapter!
  • Pakketinhoud 2 montageonderdelen binnenwerk
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌0,8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opnamekracht
    ≥300 N Op rail (spanning)
    ≥1.000 N Op rail (druk)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
    IEC 60068-2-27 Schok
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 19,38 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140050594
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较