矩形连接器
...
插针
电气
09 11 100 6374
型号: 09 11 100 6374
Han TC 800 male contact 150 mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤800 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 150 mm²
注释
比较
型号: 09 11 100 6374
Han TC 800 male contact 150 mm²
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
插针
系列
TC 800
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
详细资料
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
导体截面积 (mm²)
150 mm²
额定电流
≤ 800 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
41 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
259.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140400184
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found