Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Cikkszám: 09 11 200 6116
Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU
Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤100 A
Apa
Réz ötvözet
Arany bevonatú HMC
Vezető keresztmetszete: 16 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 200 6116
Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 100
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 16 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 100 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz 19 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) HMC gold plated
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 17.68 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140188242
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás