配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
Han TC100 M-contact 10mm² protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
6
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 100
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
  • 상세설명 모듈 09140013035와 결합 시 IPXXB 접촉 보호 기능 제공
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 10 mm²
  • 정격 전류 ≤ 100 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 탈피 길이 19 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점)
    구리 합금
    폴리아미드 (PA)
  • 표면 (접점) 은도금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 13.14 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较