Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
1
Objednací číslo: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
Han TC100 M-contact 25mm² protected

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤100 A
Male
Slitina mědi, Polyamid (PA)
Postříbřený
Průřez vodiče: 25 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada TC 100
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
  • Podrobnosti Ochrana proti nebezpečnému dotyku IPXXB v kombinaci s modulem 09140013035
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 25 mm²
  • Jmenovitý proud ≤ 100 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Délka odizolování 19 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    Polyamid (PA)
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 16,308 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte