配套产品
配套产品
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 6216
Han TC100 female contact 16mm²
Han TC100 female contact 16mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6216
Han TC100 female contact 16mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 100
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 16 mm²
  • Nominal akım ≤ 100 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 19 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 7,5 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140015302
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® GND
HARTING News 2020
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较