Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
12
Tools
3
Accessories
1
Cikkszám: 09 11 000 6212
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Axiális csavaros érintkező
Névleges áramerősség: ≤100 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 10 ... 25 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 000 6212
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
12
Tools
3
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 100
  • Érintkező típusa Axial screw contact
Verzió
  • Lezárási mód Axial screw termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 10 ... 25 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 100 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz 13 mm
  • Meghúzási nyomaték
    6 Nm @ 10 mm²
    6 Nm @ 16 mm²
    7 Nm @ 25 mm²
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 18 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140015272
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás