饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 2994
型号: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Screw contact
M8
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
TC 200
Typ kontaktu
Kontakt śrubowy
Opis kontaktu
M8
Wersja
Metoda przyłączenia
螺栓接线
Rodzaj (męski/żeński)
母头
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
70 mm²
Prąd znamionowy
≤ 200 A
Rezystancja styku
≤ 0.3 mΩ
Moment dokręcający
10 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 10,000
Uwaga dotycząca cykli łączeniowych
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Odporność na wibracje
2 类,符合 IEC 61373 标准
Odporność na wstrząsy
2 类,符合 IEC 61373 标准
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
HMC镀金
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522