配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
アクセサリ
1
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 50 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
アクセサリ
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ TC 200
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 保護インサート付き
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 50 mm²
  • 定格電流 ≤ 200 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 22.5 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
  • 耐振動性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
  • 耐衝撃性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) HMC 金メッキ
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85359000
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较