配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
6
饰品
1
型号: 09 11 000 6120
Han TC200 male contact 25mm²
Han TC200 male contact 25mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6120
Han TC200 male contact 25mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
6
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 200
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 25 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 200 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz 19 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 30.37 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140014961
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较