Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
6
饰品
1
Part number: 09 11 000 6229
Han TC250 female contact 70mm²
Han TC250 female contact 70mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimpkontakt
Nominel strøm: ≤250 A
Hun
Kobberlegering
Forsølvet
Ledertværsnit: 70 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 6229
Han TC250 female contact 70mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
6
饰品
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 250
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
  • Detaljer Vibrations- og stødmodstanden kan kun opfyldes, hvis kablerne er fastgjort i en passende afstand. Instruktioner til afstand mellem trækaflastningen findes i dokumentet i eCatalogue under afsnittet Instruktioner.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 70 mm²
  • Nominel strøm ≤ 250 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Afisoleringslængde 22 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 50 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140015395
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare