Подробные данные
Устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам обеспечивается только при креплении кабелей на надлежащем расстоянии. Расстояние установки кабельного зажима указано в документе eCatalogue, в разделе "Инструкции".
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
10 mm²
Номинальный ток
≤ 250 A
Сопротивление контактов
≤ 0,3 mΩ
Длина снятия изоляции
22 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Виброустойчивость
Категория 2 согласно IEC 61373
Ударная прочность
Категория 2 согласно IEC 61373
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d