Dettagli applicativi
Il requisito di resistenza alle vibrazioni e agli urti può essere soddisfatto solo se i cavi sono fissati a una distanza adeguata. Le istruzioni per la spaziatura del serracavo sono riportate nel documento dell'eCatalogue, alla sezione Istruzioni.
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
16 mm²
Corrente d'esercizio
≤ 250 A
Resistenza di contatto
≤ 0,3 mΩ
Lunghezza di spellatura
22 mm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Resistenza alle vibrazioni
Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Resistenza agli urti
Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso