登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 4297
型号: 97 00 000 4297
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 短版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 4297
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_short
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
插针
系列
TC 300
插针类型
螺栓插针
插针端子介绍
M8 短版
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 300 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
10 Nm
扳手规格
14
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
HMC镀金
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522