Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Osanumero: 09 11 000 6637
Han TC300 female contact 120mm²
Han TC300 female contact 120mm²

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact, Operating current: ≤300 A, Female, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 120 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 000 6637
Han TC300 female contact 120mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 300
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 120 mm²
  • Rated current ≤ 300 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 22.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140188433
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare