配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 6680
Han TC300 female contact M8
Han TC300 female contact M8

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 6680
Han TC300 female contact M8
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 300
  • 插针类型 螺栓插针
  • 插针端子介绍 M8 长版
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 300 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm
  • 扳手规格 14
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 80.973 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140936904
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522