Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Accessories
1
Cikkszám: 09 11 000 7580
Han TC300 male cont M8 screw protec
Han TC300 male cont M8 screw protec

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csavaros érintkező
M8, Védő csatlakozóbetéttel
Névleges áramerősség: ≤300 A
Apa
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 70 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 000 7580
Han TC300 male cont M8 screw protec
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 300
  • Érintkező típusa Screw contact
  • Az érintkező leírása M8 With protective insert
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 70 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 300 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌10 Nm
  • Csavarkulcs méret 14
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 89.333 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140936805
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás