登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Electrical
09 11 000 7579
型号: 09 11 000 7579
Han TC300 male contact M8, short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 短版
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 7579
Han TC300 male contact M8, short
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
TC 300
Érintkező típusa
Screw contact
Az érintkező leírása
M8 Short version
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
≤ 300 A
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
10 Nm
Csavarkulcs méret
14
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
Category 2 acc. to IEC 61373
Ütésállóság
Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
45 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140188532
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found