8
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6242
型号: 09 11 000 6242
Han TC350 female contact 70mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤350 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6242
Han TC350 female contact 70mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
插針
系列
TC 350
插針類型
壓接針
版本
接線方式
壓接針
公母類型
母頭
製造過程
車削針
詳細資料
只有當電纜以適當距離固定時,才能滿足抗振和抗衝擊要求。有關應力消除間隔的說明,可以在電子目錄文檔的說明部分下找到。
技術參數
導體截面積(mm²)
70 mm²
額定電流
≤ 350 A
接觸電阻
≤ 0.3 mΩ
剝線長度
28 mm
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 500
抗震
2 類,符合 IEC 61373 標準
抗衝擊
2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鍍銀
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
72 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85359000
GTIN
5713140015463
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular