登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Kontaklar
Elektriksel
09 11 000 6575
型号: 09 11 000 6575
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_95mm²_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6575
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_95mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
TC 400
Kontak tipi
Krimp kontağı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Ayrıntılar
Titreşim ve şok direnci ancak kabloların uygun mesafeye sabitlenmesiyle karşılanabilir. Gerilim azaltma aralığına ilişkin talimatlar e-katalog'daki belgede Talimatlar bölümü altında bulunabilir.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
95 mm²
Nominal akım
≤ 400 A
Kontak direnci
≤ 0,3 mΩ
Sıyırma uzunluğu
22,5 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Darbe direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85359000
GTIN
5713141118231
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522