配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6163
Han TC650 male contact 120mm²
Han TC650 male contact 120mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤650 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6163
Han TC650 male contact 120mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
3
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 650
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
  • Detaljer Vibrations- og stødmodstanden kan kun opfyldes, hvis kablerne er fastgjort i en passende afstand. Instruktioner til afstand mellem trækaflastningen findes i dokumentet i eCatalogue under afsnittet Instruktioner.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 120 mm²
  • Nominel strøm ≤ 650 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Afisoleringslængde 42 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 1B i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 1B i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 150 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140015203
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较