配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6162
Han TC650 male contact 95mm²
Han TC650 male contact 95mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤650 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6162
Han TC650 male contact 95mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 650
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
  • Detaljer Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 95 mm²
  • Märkström ≤ 650 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Avskalningslängd 42 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 1B enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 1B enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 80 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • GTIN 5713140015197
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较