登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Contatos
Elétrico
09 11 200 6232
型号: 09 11 200 6232
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6232
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
TC 70
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
16 mm²
Corrente Nominal
≤ 70 A
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Comprimento de decapagem
15,5 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 10.000
Observação sobre ciclos de conexão
Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Resistência à vibração
Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto
Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
Material (contatos)
Koperlegering
Superfície (contatos)
HMC verguld
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
9 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140188181
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found