配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
型号: 09 11 200 6233
Han TC70-HMC-FC-CRT-25mm²-AU
Han TC70-HMC-FC-CRT-25mm²-AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6233
Han TC70-HMC-FC-CRT-25mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 70
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 25 mm²
  • 额定电流 ≤ 70 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 15.5 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) HMC镀金
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 9.396 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188198
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较