登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
7
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Contacten
Elektrisch
09 11 000 7103
型号: 09 11 000 7103
Han TC70 M-contact 6mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 6 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7103
Han TC70 M-contact 6mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
TC 70
Type contact
Krimpcontact
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Details
Contactbeveiliging IPXXB tot maximaal 1000 V AC / 1500 V DC
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
6 mm²
Nominale stroom
≤ 70 A
Contactweerstand
≤ 0,5 mΩ
Striplengte
15,5 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Trillingsbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Schokbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Polyamide (PA)
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
8,036 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140543034
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found