配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
Piesă de schimb
3
Inserţii
48
型号: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
Han-Yellock 10 HABM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: Han-Yellock® 10
按钮
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
Piesă de schimb
3
Inserţii
48
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Yellock®
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Angled
Versiune
  • Mărime Han-Yellock® 10
  • Tip blocare Push button
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura de deblocare/blocare -10 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Passivated
  • Culoare (carcasă/priză) Metallic
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 155.7 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140110632
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466