配套产品
配套产品
型号: 10 22 003 0004
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
Han-Quick Lock® 接线
插针: 5
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 10
边出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
注释
比较
型号: 10 22 003 0004
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connector sets
  • Seria Han-Yellock®
  • Tip carcasă/priză
    Hood
    Bulkhead mounted housing
Versiune
  • Metoda de terminaţie Han-Quick Lock® termination
  • Mărime Han-Yellock® 10
  • Număr de contacte 5
  • Contact de împământare Yes
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M20
Caracteristici tehnice
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 6 ... 12 mm
Proprietăţi material
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 46 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140189751
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408